pro součásti, jako jsou pouzdra baterií, které vyžadují vyvinutí velké síly při výrobě.
pro náročné lékařské, optické a další vysoce přesné aplikace.
nízkonákladový způsob výroby malých, přesných a složitě tvarovaných součástí, jako jsou šrouby.
ideálně se hodí k vysoce přesnému vstřikování čoček a konektorů.
NAVŠTIVTE FANUC ROBOSHOT eXperience
Zažijte akci FANUC ROBOSHOT eXperience prostřednictvím návštěvy sídla společnosti FANUC v Praze. Společnost FANUC společně s partnery semináře představí svou širokou nabídku vstřikovacích strojů v kombinaci s nejnovější technologií CNC - díky které se ideálně hodí pro vysoce přesné vstřikování s integrovanou robotickou automatizací.
Zveme odborníky na vstřikování plastů na náš specializovaný den otevřených dveří v oblasti automatizace. Zaregistrujte se a získejte přístup k nejnovějším trendům v oblasti vstřikování plastů.
V centru pozornosti bude řada strojů z řady ROBOSHOT společnosti FANUC pro automatizované vstřikování plastů, které budou v provozu v několika expozicích, zahrnujících vstřikování plastů, koboty, širokou škálu průmyslových robotů FANUC a periferie partnerů.
Rok 2024 byl pro výrobní odvětví náročným obdobím, z řady důvodů. Pozornost se nyní obrací k tomu, jak lze automatizaci využít k efektivnější a úspornější výrobě, a akce, jako jsou tyto, jsou skvělým způsobem, jak si vzájemně vyměňovat znalosti, zkušenosti a ukázat řešení, která přispívají ke konkurenceschopnosti jednotlivých průmyslových odvětví.
Náš vysoce přesný vstřikovací lis ROBOSHOT je dokonalým příkladem automatizovaného řešení, které může zvýšit produktivitu, přesnost a spolehlivost a zároveň spotřebovává méně energie než hydraulické stroje. V loňském roce byl náš den otevřených dveří skvělou platformou pro diskusi o úloze automatizace při zlepšování výroby v České republice a letošní akce na ni navazuje tím, že nabízí konkrétní aplikace ilustrující možnosti, které existují pro zlepšení výrobních procesů.
Hlavní partneři
Partneři
Sekce bude upřesněna podle dohod s jednotlivými partnery
Pokud si myslíte, že různé úkoly vyžadují různé stroje, zamyslete se znovu! Vysoce flexibilní stroj FANUC ROBOSHOT, který je schopen přesně ovládat velmi silné síly prostřednictvím svého jedinečného CNC, byl navržen tak, aby zvládl mimořádně rozmanitou škálu sofistikovaných vstřikovacích aplikací.
ROBOSHOT používá o 10% - 15% méně energie než srovnatelné elektrické stroje a o 70% méně energie než srovnatelné hydraulické stroje
Uložte si datum akce
25. února 2026
25. února 2026
DNY
HODINY
MINUTY
VTEŘINY
00
00
00
00
PŘIPOJTE SE NA SEMINÁŘ
Následující exponáty bude možné vidět v akci
ROBOSHOT α-S30iB ukázka mechaniky stroje s automatizací pomocí šestiosého robotu FANUC LRM200iD7L
ROBOSHOT α-S150iB ukázka stroje
FANUC Europe © 2026 - Terms & Conditions - Impressum - www.fanuc.eu
ROBOSHOT α-S50iB plně elektrická výroba dílů s využitím servojader a servo elektrickým horkým systémem
Mobilní kolaborativní robot řady CRX
Digitalizace vstřikolisovny - LINKi2 - SW pro vizualizaci a vzdálenou správu výroby